Door Arctos 10

Article number:   arctos_10_FIN

Manufacturer: Kaso
Product family: Doors
Product group: Security EN 1627
Designed in: Finland
Manufactured in: Finland
Date of publishing:2/8/2013
Edition number: 1
Width (mm): 910
Height (mm): 2110
Depth (mm): 0
Weight Net (Kg): 90

Product description

Testattua murtoturvaa sertifioidulla murtosuojaovella: • Asuin- ja liikehuoneistoihin • Uudis- ja saneerauskohteisiin • Vakiona Abloy- tai Mottura- avainlukitus • Saatavissa myös sähköisellä lukituksella • Laaja väri-, lisävaruste- ja pinnoitevalikoima • Tilauksesta saatavilla myös mittatilauskokoja • Helppo asennettavuus • Käyttötakuu 24 kk Turvaovi antaa suojaa ammattimurtovarkaita vastaan, jotka ovat varustautuneet mm. sorkkaraudoin. Testattu eurooppalaisen standardin ENV 1627 mukaan murtosuojaluokkaan 3. Turvaoven paloluokitus on EI 45. Massiivirunkoinen ovi on ääntä eristävä: äänen eristys on 41 dB. Epämiellyttävät ulkopuoliset äänet, kuten käytävämelu, portaikosta kantautuvat hälyäänet ja hissien käytöstä johtuvat äänet pidetään asuin- ja liiketilojen ulkopuolella.

Links

The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone

http://kaso.bimobject.com/arctos_10_FIN
Product data url: http://www.kaso.fi/tuoteha...
Installation instructions: http://www.kaso.fi/viewlib...
Product certification: http://www.kaso.fi/hssivu....
Technical description: http://www.kaso.fi/viewlib...
Youtube clip:
EAN code: -

BIMobjects download center

ArchiCAD ArchiCAD
Download file
Revit Revit
Download file
JPG JPG
RAL Wood  material options 2011 Download file
JPG JPG
PVC Material options Download file

Related information

Material main: Wood
Material secondary: Stainless steel
Other products in this group:

Accessories:

Classification

Bimobject Category: Doors
IFC classification: Door
UNSPSC name: Doors
UNSPSC code: 301715
Local classification: